Publier vos produits
188000 Lave-mains Hygiène avec dosseret haut
188000 Lave-mains Hygiène avec dosseret haut
    DELABIE

    188000 Lave-mains Hygiène avec dosseret haut

    Lavabo hospitalier suspendu avec dosseret de 450 mm. Adapté aux hôpitaux, établissements de soins et cabinets médicaux. Inox 304 bactériostatique. Finition poli satiné. Épaisseur Inox : 1,2 mm. Sans trou de robinetterie. Surface lisse et bords intérieurs arrondis pour un nettoyage aisé. Cuve profonde pour limiter les risques d’éclaboussures et pour un lavage des mains confortable. Livré avec bonde 1"1/4. Sans trop-plein. Marquage CE. Conforme à la norme EN 14688. Poids : 10,2 kg. Garantie 30 ans.
    Spécifications techniques
    • Réference unique.188000
    • Famille de produitsSanitaire
    • Groupe de produitsLavabos
    • TypeObjet (objet simple)
    • Date de publication2021-10-12
    • Numéro d'édition1
    • Hauteur (mm)667
    • Largeur (mm)500
    • Profondeur (mm)450
    En rapport
    • Matériel principalAcier inoxydable
    • Conçu enPortugal
    • Fabriqué enPortugal
    Classification
    • BIMobject CatégorieSanitaires - Lavabos et vasques
    • Classification IFCTerminal sanitaire
    • Nom UNSPSCSanitary ware
    • Code UNSPSC301815
    • Code Uniclass 2015Pr_40_20
    • Description de l'Uniclass 2015Sanitary fittings and accessories

    Disponibilité de la région

    Asie L'Europe Afrique Amérique du Sud Océanie Amérique du Nord