Publier vos produits
20804T215 Robinet électronique TEMPOMATIC à bec déclipsable BIOCLIP
20804T215 Robinet électronique TEMPOMATIC à bec déclipsable BIOCLIP
    DELABIE

    20804T215 Robinet électronique TEMPOMATIC à bec déclipsable BIOCLIP

    Robinet de lavabo électronique mural pour fixation sur panneau. Robinet automatique à bec déclispable BIOCLIP. Robinet infrarouge livré avec deux becs déclipsables en Inox L.77 mm. Boîtier électronique IP65 indépendant. Alimentation sur secteur avec transformateur 230/12V. Bec et embase à intérieur lisse (limitent les niches bactériennes). Rinçage périodique paramétrable (préréglé à ̴60 sec toutes les 24 h après la dernière utilisation). Débit limité à 4 l/min à 3 bar. Détecteur de présence infrarouge antichoc. Cellule de détection indépendante, à poser sur panneau mural. Électrovanne M3/8" avec filtre et entrée conique Ø 15. Embase Ø 60 en laiton chromé. Sécurité antiblocage en écoulement. Robinet conforme aux exigences de la norme NF Médical. Hauteur de pose préconisée : 110-200 mm au-dessus du plan de vasque. Robinet électronique particulièrement adapté pour les établissements de santé, EHPAD, hôpitaux et cliniques. Robinet automatique adapté aux personnes à mobilité réduite (PMR). Robinet garanti 30 ans. Deux modes de fermeture possibles : - mode standard : écoulement temporisé, fermeture automatique ; - mode ON/OFF : fermeture volontaire ou après 30 minutes d'écoulement. Possibilité de réaliser un choc thermique. En mode ON/OFF, positionner la cellule sur le côté du robinet.
    Spécifications techniques
    • Réference unique.20804T215
    • Famille de produitsSanitaire
    • Groupe de produitsRobinet de lavabo
    • TypeObjet (objet simple)
    • Date de publication2022-02-02
    • Numéro d'édition1
    • Hauteur (mm)60
    • Largeur (mm)60
    • Profondeur (mm)157
    En rapport
    • Matériel principalLaiton
    • Conçu enFrance
    • Fabriqué enFrance
    • Poids net (Kg)1572
    Classification
    • BIMobject CatégorieSanitaires - Robinetterie
    • Classification IFCTerminal sanitaire
    • Nom UNSPSCSanitary ware
    • Code UNSPSC301815
    • Code Uniclass 2015Pr_40_20
    • Description de l'Uniclass 2015Sanitary fittings and accessories
    • Code CSI MasterFormat 201441 14 33
    • Titre CSI MasterFormat 2014Mixers
    • Numéro OmniClass23-31 11 00
    • Titre OmniClassFaucets

    Disponibilité de la région

    Océanie L'Europe Amérique du Nord