Publier vos produits
2900 Distributeur de papier toilette pour bobine - 200 m
2900 Distributeur de papier toilette pour bobine - 200 m
    DELABIE

    2900 Distributeur de papier toilette pour bobine - 200 m

    Distributeur de papier toilette mural. Grand modèle pour bobine de 200 m. Dévidoir de papier toilette en acier laqué blanc. Couvercle articulé monobloc pour un entretien facile et une meilleure hygiène. Avec fond : protège des imperfections murales, de l'humidité et de la poussière. Avec serrure et clé standard DELABIE. Contrôle de niveau. Dimensions : Ø 225, profondeur 125 mm. Garantie 30 ans.
    Spécifications techniques
    • Réference unique.2900
    • Famille de produitsSanitaire
    • Groupe de produitsAccessoires
    • TypeObjet (objet simple)
    • Date de publication2023-09-14
    • Numéro d'édition1
    • Hauteur (mm)230
    • Largeur (mm)225
    • Profondeur (mm)124
    En rapport
    • Matériel principalAcier inoxydable
    • Conçu enFrance
    • Fabriqué enFrance
    • Poids net (Kg)972
    Classification
    • BIMobject CatégorieSanitaires - Accessoires de toilettes
    • Classification IFCTerminal sanitaire
    • Code Uniclass 2015Pr_40_20_76
    • Description de l'Uniclass 2015Sanitary accessories
    • Code CSI MasterFormat 201410 28 13
    • Titre CSI MasterFormat 2014Toilet Accessories
    • Numéro OmniClass23-21 43 15 29
    • Titre OmniClassToilet Accessories Dispensers

    Disponibilité de la région

    Asie L'Europe Afrique Amérique du Sud Océanie Amérique du Nord