Publier vos produits
2210LBEL Mitigeur d'évier mécanique
DELABIE

2210LBEL Mitigeur d'évier mécanique

Mitigeur d'évier mécanique sur gorge.
Mitigeur mécanique monotrou avec bec orientable H.145 L.215 équipé d'un brise-jet hygiénique.
Cartouche céramique classique Ø 40 avec butée de température maximale
Corps et bec à intérieur lisse.
Débit limité à 9 l/min à 3 bar.
Commande par levier Hygiène L.200.
Flexibles PEX F3/8" avec filtre et clapet antiretour sur l'eau froide.
Fixation renforcée par 2 tiges Inox.
Mitigeur mécanique particulièrement adapté pour les établissements de santé, EHPAD, hôpitaux et cliniques.
Mitigeur monotrou adapté aux personnes à mobilité réduite (PMR).
Mitigeur garanti 10 ans.

Spécifications techniques
  • Réference unique.2210LBEL
  • Famille de produitsSanitaire
  • Groupe de produitsSink mixer
  • TypeObjet (objet simple)
  • Date de publication2022-03-30
  • Numéro d'édition1
  • Hauteur (mm)263
  • Largeur (mm)55
  • Profondeur (mm)254
En rapport
  • Matériel principalLaiton
  • Conçu enFrance
  • Fabriqué enFrance
  • Poids net (Kg)1234
Classification
  • BIMobject CatégorieSanitaires - Robinetterie
  • Classification IFCTerminal sanitaire
  • Nom UNSPSCSanitary ware
  • Code UNSPSC301815
  • Code Uniclass 2015Pr_40_20
  • Description de l'Uniclass 2015Sanitary fittings and accessories
  • Numéro OmniClass23-31 11 00
  • Titre OmniClassFaucets

Disponibilité de la région

L'Europe