Publier vos produits
2211L Mitigeur d'évier mécanique avec douchette extractible
DELABIE

2211L Mitigeur d'évier mécanique avec douchette extractible

Mitigeur d'évier mécanique sur gorge adapté aux baignoires bébé. Mitigeur monotrou à douchette extractible avec bec orientable H.105 L.200. Cartouche céramique classique Ø 40 avec butée de température maximale préréglée. Isolation thermique antibrûlure Securitouch. Mitigeur mécanique avec douchette extractible 2 jets à basculeur brise-jet/jet pluie. Corps à intérieur lisse. Débit limité à 7 l/min à 3 bar. Corps en laiton chromé et commande par levier Hygiène L.175 mm. Flexible douchette BIOSAFE antiprolifération bactérienne : polyuréthane transparent pour assurer un bon remplacement en cas de présence de biofilm, intérieur et extérieur lisse. Flexible petit diamètre (intérieur Ø 6) : faible contenance d'eau. Contrepoids spécifique. Flexibles PEX F3/8". Fixation renforcée par 2 tiges Inox. Mitigeur mécanique particulièrement adapté pour les établissements de santé, EHPAD, hôpitaux et cliniques. Mitigeur monotrou adapté aux personnes à mobilité réduite (PMR). Mitigeur garanti 30 ans.
Spécifications techniques
  • Réference unique.2211L
  • Famille de produitsSanitaire
  • Groupe de produitsSink mixer
  • TypeObjet (objet simple)
  • Date de publication2021-05-28
  • Numéro d'édition1
  • Hauteur (mm)277
  • Largeur (mm)57
  • Profondeur (mm)247
En rapport
  • Matériel principalLaiton
  • Conçu enFrance
  • Fabriqué enFrance
  • Poids net (Kg)2304
Classification
  • BIMobject CatégorieSanitaires - Robinetterie
  • Classification IFCTerminal sanitaire
  • Nom UNSPSCSanitary ware
  • Code UNSPSC301815
  • Code Uniclass 2015Pr_40_20
  • Description de l'Uniclass 2015Sanitary fittings and accessories
  • Numéro OmniClass23-31 11 00
  • Titre OmniClassFaucets

Disponibilité de la région

Asie L'Europe Afrique Amérique du Sud Océanie Amérique du Nord