Publier vos produits
2446L Mitigeur de lavabo mécanique mural
2446L Mitigeur de lavabo mécanique mural
    DELABIE

    2446L Mitigeur de lavabo mécanique mural

    Mitigeur mécanique de lavabo mural. Bec plat orientable par-dessous L.150 avec brise-jet hygiénique adapté à la pose d'un filtre terminal BIOFIL. Isolation thermique antibrûlure Securitouch. Cartouche céramique Ø 40 avec butée de température maximale préréglée. Corps et bec à intérieur lisse et à faible contenance (limitent les niches bactériennes). Débit régulé à 5 l/min. Corps en laiton chromé. Commande par levier Hygiène L.150. Fourni avec raccords STOP/CHECK M1/2" M3/4" parfaitement adaptés aux contraintes des hôpitaux. Conforme aux exigences de la norme NF Médical. Garantie 30 ans.
    Spécifications techniques
    • Réference unique.2446L
    • Famille de produitsSanitaire
    • Groupe de produitsMitigeurs de lavabo
    • TypeObjet (objet simple)
    • Date de publication2021-06-24
    • Numéro d'édition1
    • Hauteur (mm)189
    • Largeur (mm)215
    • Profondeur (mm)230
    En rapport
    • Matériel principalLaiton
    • Conçu enFrance
    • Fabriqué enFrance
    • Poids net (Kg)1543
    Classification
    • BIMobject CatégorieSanitaires - Robinetterie
    • Classification IFCTerminal sanitaire
    • Nom UNSPSCSanitary ware
    • Code UNSPSC301815
    • Code Uniclass 2015Pr_40_20_87_98
    • Description de l'Uniclass 2015Washbasin taps
    • Code CSI MasterFormat 201441 14 33
    • Titre CSI MasterFormat 2014Mixers
    • Numéro OmniClass23-31 11 00
    • Titre OmniClassFaucets

    Disponibilité de la région

    Asie L'Europe Afrique Amérique du Sud Océanie Amérique du Nord