Publier vos produits
2521 Mitigeur de lavabo mécanique
2521 Mitigeur de lavabo mécanique
    DELABIE

    2521 Mitigeur de lavabo mécanique

    Mitigeur de lavabo mécanique sur gorge. Mitigeur mécanique monotrou H.85 L.135 équipé d’une sortie BIOSAFE hygiénique. Cartouche céramique classique Ø 40 avec butée de température maximale préréglée. Débit limité à 5 l/min à 3 bar. Commande par manette ajourée. Sans tirette ni vidage. Flexibles PEX F3/8". Fixation renforcée par 2 tiges Inox. Mitigeur mécanique particulièrement adapté pour les établissements de santé, EHPAD, hôpitaux et cliniques. Mitigeur monotrou adapté aux personnes à mobilité réduite (PMR). Mitigeur garanti 30 ans.
    Spécifications techniques
    • Réference unique.2521
    • Famille de produitsSanitaire
    • Groupe de produitsMitigeurs de lavabo
    • TypeObjet (objet simple)
    • Date de publication2025-06-18
    • Numéro d'édition1
    • Hauteur (mm)164
    • Largeur (mm)47
    • Profondeur (mm)176
    En rapport
    • Matériel principalLaiton
    • Conçu enFrance
    • Fabriqué enFrance
    • Poids net (Kg)1.28
    Classification
    • BIMobject CatégorieSanitaires - Robinetterie
    • Classification IFCTerminal sanitaire
    • Code ETIMEC011328
    • Nom ETIMWashbasin mixing tap
    • Code Uniclass 2015Pr_40_20
    • Description de l'Uniclass 2015Sanitary fittings and accessories
    • Numéro OmniClass23-31 11 00
    • Titre OmniClassFaucets

    Disponibilité de la région

    Asie L'Europe Afrique Amérique du Sud Océanie Amérique du Nord