Publier vos produits
2526T2 Mitigeur monotrou sur gorge
2526T2 Mitigeur monotrou sur gorge
    DELABIE

    2526T2 Mitigeur monotrou sur gorge

    Mitigeur monotrou sur gorge avec flexible autoportant H.535 mm maximum. Mitigeur mécanique avec bec souple orientable à intérieur lisse avec brise-jet hygiénique. Cartouche céramique Ø 35. Débit 9 l/min à 3 bar. Commande par manette fil. Corps en laiton chromé. Flexibles PEX F3/8" avec filtres et clapets antiretour. Fixation renforcée. Mitigeur adapté à un usage intensif en cuisines professionnelles. Mitigeur garanti 30 ans.
    Spécifications techniques
    • Réference unique.2526T2
    • Famille de produitsSanitaire
    • Groupe de produitsRobinetterie pour cuisines professionnelles
    • TypeObjet (objet simple)
    • Date de publication2022-02-02
    • Numéro d'édition1
    • Hauteur (mm)468
    • Largeur (mm)50
    • Profondeur (mm)303
    En rapport
    • Matériel principalLaiton
    • Conçu enFrance
    • Fabriqué enFrance
    • Poids net (Kg)1160
    Classification
    • BIMobject CatégorieCuisine - Robinetteries
    • Classification IFCTerminal sanitaire
    • Nom UNSPSCSanitary ware
    • Code UNSPSC301815
    • Numéro OmniClass23-31 11 00
    • Titre OmniClassFaucets

    Disponibilité de la région

    Asie L'Europe Afrique Amérique du Sud Océanie Amérique du Nord