Publier vos produits
G65602 Mélangeur 2 trous sur plage - 45 l/min
DELABIE

G65602 Mélangeur 2 trous sur plage - 45 l/min

Mélangeur 2 trous sur plage M1/2" à entraxe variable de 100 à 240 mm. Bec tube orientable Ø 22 H.250 L.200 avec brise-jet étoile. Têtes à clapet hors d’eau avec croisillon. Débit 45 l/min à 3 bar. Bec à intérieur lisse. Corps et bec en laiton chromé. Fixation renforcée. Permet une installation au plus près du dosseret. Garantie 30 ans.
Spécifications techniques
  • Réference unique.G65602
  • Famille de produitsSanitaire
  • Groupe de produitsRobinetterie pour cuisines professionnelles
  • TypeObjet (objet simple)
  • Date de publication2021-06-29
  • Numéro d'édition1
  • Hauteur (mm)319
  • Largeur (mm)290
  • Profondeur (mm)237
En rapport
  • Matériel principalLaiton
  • Conçu enFrance
  • Fabriqué enFrance
  • Poids net (Kg)1703
Classification
  • BIMobject CatégorieCuisine - Robinetteries
  • Classification IFCTerminal sanitaire
  • Nom UNSPSCSanitary ware
  • Code UNSPSC301815
  • Numéro OmniClass23-31 11 00
  • Titre OmniClassFaucets

Disponibilité de la région

Asie L'Europe Afrique Amérique du Sud Océanie Amérique du Nord