Publier vos produits
2541EP Mitigeur de douche encastrable à équilibrage de pression
2541EP Mitigeur de douche encastrable à équilibrage de pression
    DELABIE

    2541EP Mitigeur de douche encastrable à équilibrage de pression

    Mitigeur de douche mécanique encastrable à équilibrage de pression, kit 2/2. Mitigeur monocommande avec cartouche céramique Ø 40 à équilibrage de pression. Butée de température maximale préréglée. Mitigeur avec sécurité antibrûlure totale : débit d’EC restreint en cas de coupure d’EF (et inversement). Température constante quelles que soient les variations de pression et de débit dans le réseau. Possibilité de réaliser aisément un choc thermique sans démontage de la manette ni coupure de l'alimentation en eau froide. Débit régulé à 9 l/min (mitigeur seul), 6 l/min à 3 bar avec pomme de douche. Commande par manette pleine. Filtres et clapets antiretour sur les arrivées. À compléter avec pommeau de douche. Plaque Inox poli brillant 166 x 166 mm. Mitigeur mécanique à équilibrage de pression SECURITHERM particulièrement adapté pour les établissements de santé, EHPAD, hôpitaux et cliniques. Mitigeur de douche adapté aux personnes à mobilité réduite (PMR). Mitigeur garanti 30 ans. À commander avec le boîtier d'encastrement étanche réf. 254BOX.
    Spécifications techniques
    • Réference unique.2541EP
    • Famille de produitsSanitaire
    • Groupe de produitsRobinetterie de douche
    • TypeObjet (objet simple)
    • Date de publication2021-06-04
    • Numéro d'édition1
    • Hauteur (mm)176
    • Largeur (mm)166
    • Profondeur (mm)77
    En rapport
    • Matériel principalLaiton
    • Conçu enFrance
    • Fabriqué enFrance
    • Poids net (Kg)1161
    Classification
    • BIMobject CatégorieSanitaires - Douches
    • Classification IFCTerminal sanitaire
    • Nom UNSPSCSanitary ware
    • Code UNSPSC301815
    • Code Uniclass 2015Pr_40_20
    • Description de l'Uniclass 2015Sanitary fittings and accessories
    • Code CSI MasterFormat 201441 14 33
    • Titre CSI MasterFormat 2014Mixers
    • Numéro OmniClass23-31 11 00
    • Titre OmniClassFaucets

    Disponibilité de la région

    Asie L'Europe Afrique Amérique du Sud Océanie Amérique du Nord