Publier vos produits
2599 Robinetterie mécanique avec douchette extractible
DELABIE

2599 Robinetterie mécanique avec douchette extractible

Mitigeur évier avec douchette et colonne à douchette extractible. Colonne orientable H.195 L.215 avec douchette extractible 2 jets à basculeur (brise-jet/jet pluie). Cartouche céramique Ø 35 avec butée de température maximale préréglée. Isolation thermique antibrûlure Securitouch. Corps du mitigeur monotrou et colonne à intérieur lisse. Débit limité à 7 l/min à 3 bar. Commande par manette ajourée. Flexible douchette BIOSAFE antiprolifération bactérienne : polyuréthane transparent pour assurer un bon remplacement en cas de présence de biofilm, intérieur et extérieur lisse. Flexible petit diamètre (intérieur Ø 6) : faible contenance d'eau. Contrepoids spécifique. Corps en laiton chromé. Flexibles PEX F3/8". Fixation renforcée par 2 tiges Inox. Mitigeur évier avec douchette particulièrement adapté pour les établissements de santé, EHPAD, hôpitaux et cliniques. Mitigeur monotrou adapté aux personnes à mobilité réduite (PMR). Mitigeur monocommande garanti 30 ans.
Spécifications techniques
  • Réference unique.2599
  • Famille de produitsSanitaire
  • Groupe de produitsSink mixer
  • TypeObjet (objet simple)
  • Date de publication2021-09-29
  • Numéro d'édition1
  • Hauteur (mm)259
  • Largeur (mm)102
  • Profondeur (mm)267
En rapport
  • Matériel principalLaiton
  • Conçu enFrance
  • Fabriqué enFrance
  • Poids net (Kg)2354
Classification
  • BIMobject CatégorieSanitaires - Robinetterie
  • Classification IFCTerminal sanitaire
  • Nom UNSPSCSanitary ware
  • Code UNSPSC301815
  • Code Uniclass 2015Pr_40_20
  • Description de l'Uniclass 2015Sanitary fittings and accessories
  • Code CSI MasterFormat 201422 43 39
  • Titre CSI MasterFormat 2014Healthcare Faucets
  • Numéro OmniClass23-31 11 00
  • Titre OmniClassFaucets

Disponibilité de la région

Asie L'Europe Afrique Amérique du Sud Océanie Amérique du Nord