Publier vos produits
2621MINIEP Mitigeur de lavabo à équilibrage de pression SECURITHERM EP BIOSAFE
2621MINIEP Mitigeur de lavabo à équilibrage de pression SECURITHERM EP BIOSAFE
2621MINIEP Mitigeur de lavabo à équilibrage de pression SECURITHERM EP BIOSAFE
    DELABIE

    2621MINIEP Mitigeur de lavabo à équilibrage de pression SECURITHERM EP BIOSAFE

    Mitigeur de lavabo mécanique à équilibrage de pression sur gorge. Mitigeur mécanique monotrou H.50 L.80. Absence de bec : brise-jet hygiénique intégré au corps. Cartouche céramique Ø 35 à équilibrage de pression avec butée de température maximale préréglée. Sécurité antibrûlure totale : débit d’EC restreint en cas de coupure d’EF (et inversement). Température constante quelles que soient les variations de pression et de débit dans le réseau. Isolation thermique antibrûlure Securitouch. Possibilité de réaliser aisément un choc thermique sans démontage de la manette ou coupure de l'alimentation en eau froide. Mitigeur avec corps à intérieur lisse et à très faible contenance d'eau (limite les niches bactériennes). Débit limité à 4 l/min à 3 bar. Commande par manette pleine. Sans tirette ni vidage. Flexibles PEX F3/8" tournants avec filtres et clapets antiretour. Fixation renforcée par 2 tiges Inox. Mitigeur mécanique à équilibrage de pression SECURITHERM particulièrement adapté pour les établissements de santé, EHPAD, hôpitaux et cliniques. Mitigeur monotrou adapté aux personnes à mobilité réduite (PMR). Mitigeur garanti 30 ans.
    Spécifications techniques
    • Réference unique.2621MINIEP
    • Famille de produitsSanitaire
    • Groupe de produitsMitigeurs de lavabo
    • TypeObjet (objet simple)
    • Date de publication2022-03-30
    • Numéro d'édition1
    • Hauteur (mm)179
    • Largeur (mm)53
    • Profondeur (mm)254
    En rapport
    • Matériel principalMétal
    • Conçu enFrance
    • Fabriqué enFrance
    • Poids net (Kg)806
    Classification
    • BIMobject CatégorieSanitaires - Robinetterie
    • Classification IFCTerminal sanitaire
    • Nom UNSPSCSanitary ware
    • Code UNSPSC301815
    • Code Uniclass 2015Pr_40_20
    • Description de l'Uniclass 2015Sanitary fittings and accessories
    • Code CSI MasterFormat 201422 43 39
    • Titre CSI MasterFormat 2014Healthcare Faucets
    • Numéro OmniClass23-31 11 19 15
    • Titre OmniClassPressure Balanced Faucet Mixing Valves

    Disponibilité de la région

    Asie L'Europe Afrique Amérique du Sud Océanie Amérique du Nord