Publier vos produits
2821TEP Mitigeur de lavabo à équilibrage de pression SECURITHERM EP BIOCLIP
2821TEP Mitigeur de lavabo à équilibrage de pression SECURITHERM EP BIOCLIP
2821TEP Mitigeur de lavabo à équilibrage de pression SECURITHERM EP BIOCLIP
    DELABIE

    2821TEP Mitigeur de lavabo à équilibrage de pression SECURITHERM EP BIOCLIP

    Mitigeur de lavabo mécanique à équilibrage de pression sur gorge. Mitigeur mécanique BIOCLIP : robinetterie entièrement déclipsable pour nettoyage et désinfection. Mitigeur monotrou avec bec H.95 L.120 équipé d’une sortie BIOSAFE hygiénique. Bec adapté à la pose d'un filtre terminal BIOFIL. Cartouche céramique Ø 35 à équilibrage de pression avec butée de température maximale préréglée. Possibilité de réaliser aisément un choc thermique sans démontage de la manette ni coupure de l'alimentation en eau froide. Sécurité antibrûlure totale : débit d’EC restreint en cas de coupure d’EF (et inversement). Température constante quelles que soient les variations de pression et de débit dans le réseau. Corps et bec à intérieur lisse et à faible contenance d’eau. Débit limité à 5 l/min à 3 bar. Commande par manette pleine. Sans tirette ni vidage. Flexibles PEX F3/8" avec robinets d'arrêt. Filtres et clapets antiretour. Fixation renforcée par 2 tiges Inox. Mitigeur mécanique à équilibrage de pression SECURITHERM particulièrement adapté pour les établissements de santé, EHPAD, hôpitaux et cliniques. Mitigeur monotrou adapté aux personnes à mobilité réduite (PMR). Mitigeur garanti 30 ans.
    Spécifications techniques
    • Réference unique.2821TEP
    • Famille de produitsSanitaire
    • Groupe de produitsMitigeurs de lavabo
    • TypeObjet (objet simple)
    • Date de publication2022-03-01
    • Numéro d'édition1
    • Hauteur (mm)228
    • Largeur (mm)50
    • Profondeur (mm)171
    En rapport
    • Matériel principalLaiton
    • Conçu enFrance
    • Fabriqué enFrance
    • Poids net (Kg)1719
    Classification
    • BIMobject CatégorieSanitaires - Robinetterie
    • Classification IFCTerminal sanitaire
    • Code ETIMEC011328
    • Nom ETIMWashbasin mixing tap
    • Code Uniclass 2015Pr_60_45_90_51
    • Description de l'Uniclass 2015Mechanical mixers
    • Code CSI MasterFormat 201441 14 33
    • Titre CSI MasterFormat 2014Mixers
    • Numéro OmniClass23-31 11 19 15
    • Titre OmniClassPressure Balanced Faucet Mixing Valves

    Disponibilité de la région

    Asie L'Europe Afrique Amérique du Sud Océanie Amérique du Nord