Publier vos produits
2870T1 Mitigeur de lavabo mécanique BIOCLIP
DELABIE

2870T1 Mitigeur de lavabo mécanique BIOCLIP

Mitigeur de lavabo mécanique sur gorge. Mitigeur monotrou monocommande avec bec haut orientable H.180. Mitigeur livré avec 2 becs Inox déclipsables. Cartouche céramique Ø 35 avec butée de température maximale préréglée. Corps et bec à intérieur lisse (limitent les niches bactériennes). Possibilité de réaliser aisément un choc thermique sans démontage de la manette ni coupure de l'alimentation en eau froide. Débit limité à 5 l/min à 3 bar. Commande sans contact manuel par levier Hygiène L.185. Corps et embase en laiton chromé. Flexibles PEX F3/8". Fixation renforcée par 2 tiges Inox. Mitigeur particulièrement adapté pour les établissements de santé, EHPAD, hôpitaux et cliniques. Mitigeur adapté aux personnes à mobilité réduite (PMR). Mitigeur conforme aux exigences de la norme NF Médical. Mitigeur garanti 30 ans.
Spécifications techniques
  • Réference unique.2870T1
  • Famille de produitsSanitaire
  • Groupe de produitsMitigeurs de lavabo
  • TypeObjet (objet simple)
  • Date de publication2022-04-20
  • Numéro d'édition1
  • Hauteur (mm)299
  • Largeur (mm)50
  • Profondeur (mm)241
En rapport
  • Matériel principalLaiton
  • Conçu enFrance
  • Fabriqué enFrance
  • Poids net (Kg)1717
Classification
  • BIMobject CatégorieSanitaires - Robinetterie
  • Classification IFCTerminal sanitaire
  • Nom UNSPSCSanitary ware
  • Code UNSPSC301815
  • Code Uniclass 2015Pr_40_20
  • Description de l'Uniclass 2015Sanitary fittings and accessories
  • Numéro OmniClass23-31 11 00
  • Titre OmniClassFaucets

Disponibilité de la région

Asie L'Europe Afrique Amérique du Sud Océanie Amérique du Nord