Publier vos produits
35082S Barre de maintien coudée 135° Basic satiné, 400 x 400 mm
35082S Barre de maintien coudée 135° Basic satiné, 400 x 400 mm
35082S Barre de maintien coudée 135° Basic satiné, 400 x 400 mm
    DELABIE

    35082S Barre de maintien coudée 135° Basic satiné, 400 x 400 mm

    4.0 sur 5 étoiles4.0(5 Avis)
    Barre de maintien coudée à 135° Basic Ø 32, pour personne à mobilité réduite (PMR). Barre d'appui WC en inox 304 poli satiné. 3 points de fixation : permet le blocage du poignet et une pose facilitée. Fixations invisibles par platine inox 3 trous. Dimensions : 400 x 400 mm. Barre d'appui coudée garantie 30 ans. Marquage CE.
    Spécifications techniques
    • Réference unique.35082S
    • Famille de produitsSanitaire
    • Groupe de produitsAccessibilité
    • TypeObjet (objet simple)
    • Date de publication2022-08-31
    • Numéro d'édition1
    • Hauteur (mm)345
    • Largeur (mm)92
    • Profondeur (mm)745
    En rapport
    • Matériel principalAcier inoxydable
    • Conçu enFrance
    • Fabriqué enFrance
    • Poids net (Kg)1316
    Classification
    • BIMobject CatégorieSanitaires - Accessoires salle de bain
    • Classification IFCTerminal sanitaire
    • Nom UNSPSCSanitary ware
    • Code UNSPSC301815
    • Code Uniclass 2015Pr_40_20
    • Description de l'Uniclass 2015Sanitary fittings and accessories
    • Numéro OmniClass23-25 45 11 25 15
    • Titre OmniClassPhysically Challenged Toilet Grab Bars

    Disponibilité de la région

    Asie L'Europe Afrique Amérique du Sud Océanie Amérique du Nord