Publier vos produits
4043EW Patère virgule Inox blanc, modèle court
4043EW Patère virgule Inox blanc, modèle court
    DELABIE

    4043EW Patère virgule Inox blanc, modèle court

    Patère design virgule, modèle court. Porte-manteau mural. Finition Inox 304 époxy blanc. Tube Ø 20, épaisseur 1 mm. Fixations invisibles. Dimensions : Ø 62 x 65 x 73 mm. Patère virgule garantie 30 ans.
    Spécifications techniques
    • Réference unique.4043EW
    • Famille de produitsSanitaire
    • Groupe de produitsAccessoires
    • TypeObjet (objet simple)
    • Date de publication2021-06-08
    • Numéro d'édition1
    • Hauteur (mm)73
    • Largeur (mm)62
    • Profondeur (mm)66
    En rapport
    • Matériel principalAcier inoxydable
    • Conçu enFrance
    • Fabriqué enFrance
    • Poids net (Kg)96
    Classification
    • BIMobject CatégorieSanitaires - Accessoires salle de bain
    • Classification IFCTerminal sanitaire
    • Code ETIMEC010552
    • Nom ETIMTowel hook
    • Code Uniclass 2015Pr_40_20
    • Description de l'Uniclass 2015Sanitary fittings and accessories
    • Code CSI MasterFormat 201410 28 13
    • Titre CSI MasterFormat 2014Toilet Accessories
    • Numéro OmniClass23-21 15 19 13
    • Titre OmniClassCoat Hooks

    Disponibilité de la région

    Asie L'Europe Afrique Amérique du Sud Océanie Amérique du Nord