Publier vos produits
444006 Robinet de lavabo automatique TEMPOMATIC 2
444006 Robinet de lavabo automatique TEMPOMATIC 2
444006 Robinet de lavabo automatique TEMPOMATIC 2
    DELABIE

    444006 Robinet de lavabo automatique TEMPOMATIC 2

    Robinet de lavabo électronique sur vasque : Boîtier électronique IP65 indépendant. Alimentation par piles CR123 Lithium 6 V. Débit préréglé à 4 l/min à 3 bar, ajustable de 1,4 à 6 l/min. Brise-jet antitartre. Rinçage périodique paramétrable (préréglé à ~60 secondes toutes les 24 h après la dernière utilisation). Détecteur de présence infrarouge antichoc. Corps en laiton massif chromé. Flexible PEX avec filtre et électrovanne antistagnation M3/8". Fixation renforcée par 2 tiges Inox. Sécurité antiblocage en écoulement. Conforme aux exigences de la norme NF Médical. Adapté aux PMR. Garantie 30 ans.
    Spécifications techniques
    • Réference unique.444006
    • Famille de produitsSanitaire
    • Groupe de produitsRobinet de lavabo
    • TypeObjet (objet simple)
    • Date de publication2023-02-13
    • Numéro d'édition1
    • Hauteur (mm)156
    • Largeur (mm)52
    • Profondeur (mm)190
    En rapport
    • Matériel principalLaiton
    • Conçu enFrance
    • Fabriqué enFrance
    • Poids net (Kg)1471
    Classification
    • BIMobject CatégorieSanitaires - Robinetterie
    • Classification IFCTerminal sanitaire
    • Code ETIMEG017610
    • Nom ETIMSanitary taps
    • Nom UNSPSCSanitary ware
    • Code UNSPSC301815
    • Code Uniclass 2015Pr_40_20_87_98
    • Description de l'Uniclass 2015Washbasin taps
    • Code CSI MasterFormat 201441 14 33
    • Titre CSI MasterFormat 2014Mixers
    • Numéro OmniClass23-31 11 00
    • Titre OmniClassFaucets

    Disponibilité de la région

    Asie L'Europe Afrique Amérique du Sud Océanie Amérique du Nord