Publier vos produits
450P Poubelle de salle de bains à pédale, ronde Inox, 5 litres
450P Poubelle de salle de bains à pédale, ronde Inox, 5 litres
    DELABIE

    450P Poubelle de salle de bains à pédale, ronde Inox, 5 litres

    Poubelle à pédale, ronde. Avec seau. Contenance : 5 litres. À utiliser avec des sacs de 5 litres. Poubelle hygiène féminine en finition Inox poli brillant. Dimensions : Ø 203, hauteur 285 mm. Poubelle de salle de bains garantie 30 ans.
    Spécifications techniques
    • Réference unique.450P
    • Famille de produitsSanitaire
    • Groupe de produitsAccessoires
    • TypeObjet (objet simple)
    • Date de publication2025-01-31
    • Numéro d'édition1
    • Hauteur (mm)6
    • Largeur (mm)120
    • Profondeur (mm)600
    En rapport
    • Matériel principalAcier inoxydable
    • Conçu enFrance
    • Fabriqué enFrance
    • Poids net (Kg)1052
    Classification
    • BIMobject CatégorieSanitaires - Accessoires salle de bain
    • Classification IFCTerminal sanitaire
    • Code ETIMEC011189
    • Nom ETIMGarbage bucket
    • Code Uniclass 2015Pr_40_20
    • Description de l'Uniclass 2015Sanitary fittings and accessories
    • Code CSI MasterFormat 201410 28 13
    • Titre CSI MasterFormat 2014Toilet Accessories
    • Numéro OmniClass23-31 19 00
    • Titre OmniClassToilets

    Disponibilité de la région

    Asie L'Europe Afrique Amérique du Sud Océanie Amérique du Nord