Publier vos produits
510150 Cache fixations pour barre de maintien rabattable, brillant
DELABIE

510150 Cache fixations pour barre de maintien rabattable, brillant

Cache fixation en ABS chromé pour barre d'appui WC. Cache les vis de fixation lorsque la barre de maintien rabattable est retirée. Limite le nombre de barres d'appui rabattables dans un établissement en permettant leur installation uniquement si nécessaire. Exemple : hôtel ou hôpital recevant temporairement une personne à mobilité réduite. Livré avec vis Inox pour mur béton. Garantie 30 ans.
Spécifications techniques
  • Réference unique.510150
  • Famille de produitsSanitaire
  • Groupe de produitsAccessibilité
  • TypeObjet (objet simple)
  • Date de publication2021-06-08
  • Numéro d'édition1
  • Hauteur (mm)230
  • Largeur (mm)105
  • Profondeur (mm)17
En rapport
  • Matériel principalABS
  • Conçu enFrance
  • Fabriqué enFrance
  • Poids net (Kg)263
Classification
  • BIMobject CatégorieSanitaires - Accessoires salle de bain
  • Classification IFCTerminal sanitaire
  • Nom UNSPSCSanitary ware
  • Code UNSPSC301815
  • Code Uniclass 2015Pr_40_20
  • Description de l'Uniclass 2015Sanitary fittings and accessories
  • Numéro OmniClass23-25 45 11 25 15
  • Titre OmniClassPhysically Challenged Toilet Grab Bars

Disponibilité de la région

Asie L'Europe Afrique Amérique du Sud Océanie Amérique du Nord