Publier vos produits
511418C Tabouret de douche Be-Line®
DELABIE

511418C Tabouret de douche Be-Line®

Tabouret de douche Be-Line®. Tabouret pour handicapé, personne à mobilité réduite (PMR). Modèle large avec poignées ergonomiques. Adapté à un usage intensif en collectivité ou milieu hospitalier. Assise pleine anthracite réalisée en polymère haute résistance. Surface antidérapante. Bonne résistance à la Bétadine®. Structure en Inox 304 Ø 18 x 2 mm. Dimensions : 360 x 540 x 480 mm. Hauteur d'assise : 480 mm. Testé à plus de 200 kg. Maximum utilisateur recommandé : 135 kg. Pieds avec embouts plastiques de protection gris. Tabouret de douche garanti 30 ans.
Spécifications techniques
  • Réference unique.511418C
  • Famille de produitsSanitaire
  • Groupe de produitsAccessibilité
  • TypeObjet (objet simple)
  • Date de publication2023-01-30
  • Numéro d'édition1
  • Hauteur (mm)514.5
  • Largeur (mm)540
  • Profondeur (mm)360
En rapport
  • Matériel principalPolypropylène
  • Conçu enFrance
  • Fabriqué enFrance
  • Poids net (Kg)4.541
Classification
  • BIMobject CatégorieSanitaires - Accessoires salle de bain
  • Classification IFCTerminal sanitaire
  • Code ETIMEC011027
  • Nom ETIMShower stool
  • Nom UNSPSCSanitary ware
  • Code UNSPSC301815
  • Code Uniclass 2015Pr_40_20_06_83
  • Description de l'Uniclass 2015Shower seats
  • Numéro OmniClass23-31 17 23
  • Titre OmniClassShower Seats

Disponibilité de la région

Asie L'Europe Afrique Amérique du Sud Océanie Amérique du Nord