Barre d'appui Be-Line® Ø 35 mm, pour les personnes à mobilité réduite.
À utiliser comme main courante ou barre d'appui pour les toilettes, les douches ou les baignoires.
Tube en aluminium, 3 mm d'épaisseur. Points de fixation en aluminium massif.
Profil arrondi Ø 35 mm avec face avant plate ergonomique qui empêche la rotation pour une prise en main optimale.
La finition métallisée anthracite thermolaquée offre un bon contraste visuel avec le mur.
Surface uniforme pour un entretien et une hygiène faciles.
Un espace de 38 mm entre la barre et le mur : cet espace minimal empêche l'avant-bras de passer entre la barre et le mur, réduisant ainsi le risque de fracture en cas de perte d'équilibre.
Fixations dissimulées.
Fourni avec des vis en acier inoxydable Ø 8 x 70 mm pour murs en béton.
950 mm d'axe en axe.
Testé pour une charge supérieure à 200 kg. Poids maximal recommandé de l'utilisateur : 135 kg.
Garantie de 30 ans. Marquage CE.