Publier vos produits
511930C Siège de douche rabattable Be-Line avec pied
511930C Siège de douche rabattable Be-Line avec pied
511930C Siège de douche rabattable Be-Line avec pied
511930C Siège de douche rabattable Be-Line avec pied
    DELABIE

    511930C Siège de douche rabattable Be-Line avec pied

    Siège de douche mural rabattable amovible Be-Line®. Siège de douche pour handicapé, personne à mobilité réduite (PMR). Modèle design et large. Amovible : facilement déclipsable avec système de blocage antivol. Limite le nombre de sièges dans un établissement en permettant leur installation uniquement si nécessaire. Exemple : hôtel ou hôpital recevant temporairement une personne à mobilité réduite. Retenue en position verticale. Descente freinée. Adapté à un usage intensif en collectivité ou milieu hospitalier. Assise pleine réalisée en polymère haute résistance. Surface antidérapante. Bonne résistance à la Bétadine®. Renfort par un pied articulé central se repliant automatiquement. Finition anthracite métallisé permettant un bon contraste visuel avec un mur clair. 5 points de fixation invisibles. Livré avec vis inox Ø 8 x 70 mm pour mur béton. Dimensions : 443 x 450 x 480 mm. Encombrement replié : 87 x 541 mm. Testé à plus de 200 kg. Maximum utilisateur recommandé : 135 kg. Siège mural rabattable garanti 30 ans. Marquage CE.
    Spécifications techniques
    • Réference unique.511930C
    • Famille de produitsSanitaire
    • Groupe de produitsAccessibilité
    • TypeObjet (objet simple)
    • Date de publication2020-11-03
    • Numéro d'édition1
    • Hauteur (mm)480
    • Largeur (mm)450
    • Profondeur (mm)442
    En rapport
    • Matériel principalAluminium
    • Conçu enFrance
    • Fabriqué enFrance
    • Poids net (Kg)3525
    Classification
    • BIMobject CatégorieSanitaires - Accessoires salle de bain
    • Classification IFCÉlément d’Ameublement
    • Nom UNSPSCSanitary ware
    • Code UNSPSC301815
    • Code Uniclass 2015Pr_40_50_51_75
    • Description de l'Uniclass 2015Sanitary seats
    • Numéro OmniClass23-31 17 23
    • Titre OmniClassShower Seats

    Disponibilité de la région

    Asie L'Europe Afrique Amérique du Sud Océanie Amérique du Nord