Publier vos produits
511963W Barre de maintien rabattable avec béquille Be-Line® blanc, L.850 mm
DELABIE

511963W Barre de maintien rabattable avec béquille Be-Line® blanc, L.850 mm

Barre de maintien rabattable Be-Line® pour personnes à mobilité réduite (PMR). Utilisation comme barre d’appui, de relèvement et d’aide au transfert en position abaissée pour WC ou douche. Permet un accès latéral en position relevée. Amovible : facilement déclipsable avec système de blocage antivol. Limite le nombre de barres dans un établissement en permettant leur installation uniquement si nécessaire. Exemple : hôtel ou hôpital recevant temporairement une personne handicapée. Barre rabattable avec retenue en position verticale et descente freinée. Tube aluminium. Profil rond Ø 42 avec plat ergonomique antirotation pour une préhension optimale. Finition aluminium époxy blanc mat permettant un bon contraste visuel avec les mur sombres. Surface homogène facilitant l’entretien et l’hygiène. Fixations invisibles par platine Inox 304, de 5 mm d'épaisseur. Livrée avec vis Inox Ø 8 x 70 mm pour mur béton. Béquille à utiliser comme renfort lorsque la fixation murale seule est insuffisante. Dimensions : 850 x 825 x 120 mm. Hauteur de la béquille réglable : de 760 à 780 mm. Testée à plus de 200 kg. Maximum utilisateur recommandé : 135 kg. Barre d'appui WC garantie 30 ans. Marquage CE.
Spécifications techniques
  • Réference unique.511963W
  • Famille de produitsSanitaire
  • Groupe de produitsAccessibilité
  • TypeObjet (objet simple)
  • Date de publication2021-06-08
  • Numéro d'édition1
  • Hauteur (mm)822
  • Largeur (mm)120
  • Profondeur (mm)651
En rapport
  • Matériel principalAluminium
  • Conçu enFrance
  • Fabriqué enFrance
  • Poids net (Kg)4995
Classification
  • BIMobject CatégorieSanitaires - Accessoires salle de bain
  • Classification IFCTerminal sanitaire
  • Nom UNSPSCSanitary ware
  • Code UNSPSC301815
  • Code Uniclass 2015Pr_40_20_76
  • Description de l'Uniclass 2015Sanitary accessories
  • Code CSI MasterFormat 201410 28 13
  • Titre CSI MasterFormat 2014Toilet Accessories
  • Numéro OmniClass23-25 45 11 25 15
  • Titre OmniClassPhysically Challenged Toilet Grab Bars

Disponibilité de la région

Asie L'Europe Afrique Amérique du Sud Océanie Amérique du Nord