Publier vos produits
511966W Porte-papier toilette mural à rouleau Be-Line®
DELABIE

511966W Porte-papier toilette mural à rouleau Be-Line®

Porte-papier toilette mural Be-Line®. Dérouleur de papier WC en rouleau. Finition aluminium époxy blanc mat permettant un bon contraste visuel avec les murs sombres. Support papier toilette avec fixations invisibles. Garantie 30 ans.
Spécifications techniques
  • Réference unique.511966W
  • Famille de produitsSanitaire
  • Groupe de produitsAccessoires
  • TypeObjet (objet simple)
  • Date de publication2021-06-01
  • Numéro d'édition1
  • Hauteur (mm)59
  • Largeur (mm)146
  • Profondeur (mm)82
En rapport
  • Matériel principalAluminium
  • Conçu enFrance
  • Fabriqué enFrance
  • Poids net (Kg)324
Classification
  • BIMobject CatégorieSanitaires - Accessoires de toilettes
  • Classification IFCTerminal sanitaire
  • Nom UNSPSCSanitary ware
  • Code UNSPSC301815
  • Code Uniclass 2015Pr_40_20_76_88
  • Description de l'Uniclass 2015Toilet roll holders
  • Code CSI MasterFormat 201410 28 13
  • Titre CSI MasterFormat 2014Toilet Accessories
  • Numéro OmniClass23-21 43 15 31
  • Titre OmniClassToilet Tissue Dispensers

Disponibilité de la région

Asie L'Europe Afrique Amérique du Sud Océanie Amérique du Nord