Publier vos produits
511967C Barre d'appui rabattable Be-Line® anthracite
511967C Barre d'appui rabattable Be-Line® anthracite
511967C Barre d'appui rabattable Be-Line® anthracite
    DELABIE

    511967C Barre d'appui rabattable Be-Line® anthracite

    Barre d'appui rabattable Be-Line® pour personnes à mobilité réduite (PMR).
    Utilisation comme barre d’appui, de relèvement et d’aide au transfert en position abaissée pour WC ou douche.
    Permet un accès latéral en position relevée.
    Amovible : facilement déclipsable avec système de blocage antivol. Limite le nombre de barres dans un établissement en permettant leur installation uniquement si nécessaire.
    Exemple : hôtel ou hôpital recevant temporairement une personne à mobilité réduite.
    Descente freinée. Retenue en position verticale.
    Tube aluminium.
    Profil rond Ø 42 avec plat ergonomique antirotation pour une préhension optimale.
    Finition aluminium époxy anthracite métallisé permettant un bon contraste visuel avec le mur.
    Surface homogène facilitant l’entretien et l’hygiène.
    Fixations invisibles par platine Inox 304, de 5 mm d'épaisseur.
    Livrée avec vis Inox Ø 8 x 70 mm pour mur béton.
    Dimensions : 900 x 202 x 120 mm.
    Testée à plus de 200 kg. Maximum utilisateur recommandé : 135 kg.
    Barre garantie 10 ans.
    Marquage CE.

    Spécifications techniques
    • Réference unique.511967C
    • Famille de produitsSanitaire
    • Groupe de produitsAccessibilité
    • TypeObjet (objet simple)
    • Date de publication2021-06-08
    • Numéro d'édition1
    • Hauteur (mm)202
    • Largeur (mm)120
    • Profondeur (mm)900
    En rapport
    • Matériel principalAluminium
    • Conçu enFrance
    • Fabriqué enFrance
    • Poids net (Kg)6.285
    Classification
    • BIMobject CatégorieSanitaires - Accessoires salle de bain
    • Classification IFCTerminal sanitaire
    • Nom UNSPSCSanitary ware
    • Code UNSPSC301815
    • Code Uniclass 2015Pr_40_20
    • Description de l'Uniclass 2015Sanitary fittings and accessories
    • Numéro OmniClass23-25 45 11 25 15
    • Titre OmniClassPhysically Challenged Toilet Grab Bars