Publier vos produits
5632 Combiné de prélavage monotrou avec mélangeur
5632 Combiné de prélavage monotrou avec mélangeur
    DELABIE

    5632 Combiné de prélavage monotrou avec mélangeur

    Combiné de prélavage complet avec robinet de puisage adapté à un usage intensif en cuisines professionnelles.
    Mélangeur monotrou sur gorge avec :
    - Têtes à clapet à mécanisme renforcé avec manettes ergonomiques.
    - Raccords flexibles F3/8" et clapets antiretour.
    - Fixation renforcée par 2 tiges filetées et contre-écrous.
    Robinet de puisage avec bec tube orientable L.200.
    - Plein débit 20 l/min en 1/4 de tour.
    - Tête à clapet à mécanisme renforcé avec manette ergonomique.
    Douchette à jet réglable noire avec débit 9 l/min en sortie (réf. 433010).
    Douchette à diffuseur antitartre et embout antichoc.
    Flexible armé L.0,95 m noir qualité alimentaire.
    Colonne 3/4" en Inox.
    Collier mural réglable.
    Ressort-guide Inox.
    Combiné de prélavage garanti 30 ans.

    Spécifications techniques
    • Réference unique.5632
    • Famille de produitsSanitaire
    • Groupe de produitsCombiné de prélavage
    • TypeObjet (objet simple)
    • Date de publication2020-02-13
    • Numéro d'édition1
    En rapport
    • Matériel principalAcier inoxydable
    • Matériel secondairePVC
    • Conçu enFrance
    • Fabriqué enFrance
    • Poids net (Kg)4924
    Classification
    • BIMobject CatégorieSanitaires - Robinetterie
    • Classification IFCTerminal sanitaire
    • Numéro OmniClass23-31 11 00
    • Titre OmniClassFaucets

    Disponibilité de la région

    Asie L'Europe Afrique Amérique du Sud Océanie Amérique du Nord