Publier vos produits
6580 Distributeur de savon mural, 1 litre
DELABIE

6580 Distributeur de savon mural, 1 litre

Distributeur de savon liquide rectangulaire mural. Modèle antivandalisme avec serrure et clé standard DELABIE. Pompe doseuse antigaspillage, antigoutte (étanche à l’eau). Finition inox 304 poli brillant, bactériostatique. Épaisseur inox : 1 mm. Contenance : 1 litre. Dimensions : 108 x 108 x 230 mm. Distributeur de savon mural garanti 30 ans.
Spécifications techniques
  • Réference unique.6580
  • Famille de produitsSanitaire
  • Groupe de produitsAccessoires
  • TypeObjet (objet simple)
  • Date de publication2022-09-12
  • Numéro d'édition1
  • Hauteur (mm)242
  • Largeur (mm)111
  • Profondeur (mm)134
En rapport
  • Matériel principalAcier inoxydable
  • Conçu enFrance
  • Fabriqué enFrance
  • Poids net (Kg)1456
Classification
  • BIMobject CatégorieSanitaires - Robinetterie
  • Classification IFCTerminal sanitaire
  • Nom UNSPSCSanitary ware
  • Code UNSPSC301815
  • Code Uniclass 2015Pr_40_20
  • Description de l'Uniclass 2015Sanitary fittings and accessories
  • Numéro OmniClass23-31 25 29 13
  • Titre OmniClassHand Soap Dispensers

Disponibilité de la région

Asie L'Europe Afrique Amérique du Sud Océanie Amérique du Nord