Publier vos produits
6602 Distributeur d'essuie-mains, pour 750 formats
DELABIE

6602 Distributeur d'essuie-mains, pour 750 formats

Distributeur d'essuie-mains mural. Distributeur de serviette en papier avec serrure et clé standard DELABIE. Contrôle de niveau. Contenance 750 formats. Épaisseur métal : 1 mm. Finition époxy blanc. Dimensions : 120 x 275 x 450 mm. Possibilité de commander séparément un paquet de 180 essuie-mains enchevêtrés (réf. 6606). Dimensions des essuie-mains : format ouvert 230 x 250 mm, format fermé 115 x 250 mm. Garantie 30 ans.
Spécifications techniques
  • Réference unique.6602
  • Famille de produitsSanitaire
  • Groupe de produitsAccessoires
  • TypeObjet (objet simple)
  • Date de publication2023-01-11
  • Numéro d'édition1
  • Hauteur (mm)450
  • Largeur (mm)279
  • Profondeur (mm)137
En rapport
  • Matériel principalAcier
  • Conçu enPortugal
  • Fabriqué enFrance
  • Poids net (Kg)2796
Classification
  • BIMobject CatégorieSanitaires - Accessoires de toilettes
  • Classification IFCTerminal sanitaire
  • Nom UNSPSCSanitary ware
  • Code UNSPSC301815
  • Code Uniclass 2015Pr_40_70_22_62
  • Description de l'Uniclass 2015Paper towel dispensers
  • Numéro OmniClass23-21 43 15 25
  • Titre OmniClassPaper Towel Dispensers

Disponibilité de la région

Asie L'Europe Afrique Amérique du Sud Océanie Amérique du Nord