Publier vos produits
709150 Pommeau de douche ROUND
709150 Pommeau de douche ROUND
709150 Pommeau de douche ROUND
    DELABIE

    709150 Pommeau de douche ROUND

    Pommeau de douche fixe : Installation à travers cloison (180 mm max). Débit 6 l/min à 3 bar. Régulation automatique du débit. Diffuseur antitartre à jet orientable et verrouillable. Antiligature. Laiton massif chromé. Fixation avec vis de blocage invisible. Vidage systématique après utilisation (pas de rétention d'eau ni d'impuretés). Arrivée M1/2". Garantie 30 ans.
    Spécifications techniques
    • Réference unique.709150
    • Famille de produitsSanitaire
    • Groupe de produitsPommeau de douche
    • TypeObjet (objet simple)
    • Date de publication2022-03-16
    • Numéro d'édition1
    • Hauteur (mm)61
    • Largeur (mm)70
    • Profondeur (mm)35
    En rapport
    • Matériel principalLaiton
    • Conçu enFrance
    • Fabriqué enFrance
    • Poids net (Kg)401
    Classification
    • BIMobject CatégorieSanitaires - Douches
    • Classification IFCTerminal sanitaire
    • Nom UNSPSCSanitary ware
    • Code UNSPSC301815
    • Code Uniclass 2015Pr_40_20
    • Description de l'Uniclass 2015Sanitary fittings and accessories
    • Numéro OmniClass23-31 17 19
    • Titre OmniClassShower Head Fixtures

    Disponibilité de la région

    Asie L'Europe Afrique Amérique du Sud Océanie Amérique du Nord