Publier vos produits
712000 Pommeau de douche TONIC JET
DELABIE

712000 Pommeau de douche TONIC JET

Pommeau de douche fixe antitartre encastrable : Débit 6 l/min à 3 bar. Régulation automatique du débit. Diffuseur antitartre et antiligature à jet orientable. Laiton massif chromé. Fixation avec vis de blocage invisible. Vidage systématique après utilisation (pas de rétention d'eau ni d'impuretés). Arrivée M1/2". Garantie 30 ans.
Spécifications techniques
  • Réference unique.712000
  • Famille de produitsSanitaire
  • Groupe de produitsPommeau de douche
  • TypeObjet (objet simple)
  • Date de publication2017-07-20
  • Numéro d'édition1
En rapport
  • Matériel principalLaiton
  • Conçu enFrance
  • Fabriqué enFrance
Classification
  • BIMobject CatégorieSanitaires - Douches
  • Classification IFCTerminal sanitaire
  • Nom UNSPSCSanitary ware
  • Code UNSPSC301815
  • Code Uniclass 2015Pr_40_20
  • Description de l'Uniclass 2015Sanitary fittings and accessories
  • Numéro OmniClass23-31 17 19
  • Titre OmniClassShower Head Fixtures

Disponibilité de la région

Asie L'Europe Afrique Amérique du Sud Océanie Amérique du Nord