Publier vos produits
5481N Barre de douche d'angle avec remontée coulissante Nylon blanc antibact
5481N Barre de douche d'angle avec remontée coulissante Nylon blanc antibact
5481N Barre de douche d'angle avec remontée coulissante Nylon blanc antibact
    DELABIE

    5481N Barre de douche d'angle avec remontée coulissante Nylon blanc antibact

    Barre de douche d'angle 2 murs avec remontée verticale coulissante Ø 32, pour personne à mobilité réduite (PMR). Utilisation comme barre d’appui et de maintien debout. Aide et sécurise l’entrée et le déplacement dans la douche. Fait fonction de barre de douche d'angle en ajoutant un support de douchette et/ou un porte-savon. Traitement antibactérien NylonClean : protection optimale contre le développement bactérien. Peut recevoir un siège de douche à accrocher (à commander séparément). Emplacement de la remontée verticale réglable à la pose : possibilité de décaler sur la droite ou sur la gauche la position de la remontée afin de s'adapter à l'installation (emplacement de la robinetterie, profondeur du siège de douche...). Montage possible avec remontée verticale à gauche ou à droite. Adaptée à un usage intensif en collectivité ou milieu hospitalier. Polyamide haute résistance (Nylon) : avec renfort en acier traité anticorrosion de 2 mm d’épaisseur. Surface uniforme, non poreuse facilitant l’entretien et l’hygiène. Bonne résistance aux produits chimiques et de nettoyage. Traitement anti-UV. Agréable et chaud au toucher. Ecartement entre la barre et le mur de 38 mm : encombrement minimum interdisant le passage de l’avant-bras afin d’éviter les risques de fractures lors d’une chute. Fixations invisibles par platine 6 trous, Ø 73. Livrée avec vis Inox pour mur béton. Dimensions : 1 150 x 750 x 750 mm. Testée à plus de 200 kg. Maximum utilisateur recommandé : 135 kg. Barre de maintien d'angle garantie 30 ans. Marquage CE.
    Spécifications techniques
    • Réference unique.5481N
    • Famille de produitsSanitaire
    • Groupe de produitsAccessibilité
    • TypeObjet (objet simple)
    • Date de publication2022-03-11
    • Numéro d'édition1
    • Hauteur (mm)1223
    • Largeur (mm)783
    • Profondeur (mm)784
    En rapport
    • Matériel principalNylon
    • Conçu enFrance
    • Fabriqué enFrance
    • Poids net (Kg)4472
    Classification
    • BIMobject CatégorieSanitaires - Accessoires salle de bain
    • Classification IFCÉlément d’Ameublement
    • Nom UNSPSCSanitary ware
    • Code UNSPSC301815
    • Code Uniclass 2015Pr_40_20
    • Description de l'Uniclass 2015Sanitary fittings and accessories
    • Numéro OmniClass23-25 45 11 25 15
    • Titre OmniClassPhysically Challenged Toilet Grab Bars

    Disponibilité de la région

    Asie L'Europe Afrique Amérique du Sud Océanie Amérique du Nord