Publier vos produits
749870 Robinet de douche temporisé TEMPOSOFT 2
DELABIE

749870 Robinet de douche temporisé TEMPOSOFT 2

Robinet de douche temporisé pour panneau : Robinet temporisé TEMPOSOFT 2 M1/2" pour alimentation en eau mitigée. Pour panneau ou cloison sèche 7 mm maxi. Déclenchement souple. Temporisation ~30 secondes. Débit préréglé à 6 l/min à 3 bar, ajustable. Corps en laiton massif. Garantie 30 ans. Adapté aux PMR. Ce modèle de robinetterie n’étant pas équipé d'un boîtier d’encastrement étanche, l’installateur devra prévoir l’étanchéité de la niche d’encastrement ainsi que l’évacuation des éventuels fuites et condensats (cf. notice d’installation).
Spécifications techniques
  • Réference unique.749870
  • Famille de produitsSanitaire
  • Groupe de produitsShower valve
  • TypeObjet (objet simple)
  • Date de publication2017-07-24
  • Numéro d'édition1
En rapport
  • Matériel principalLaiton
  • Conçu enFrance
  • Fabriqué enFrance
Classification
  • BIMobject CatégorieSanitaires - Douches
  • Classification IFCTerminal sanitaire
  • Nom UNSPSCSanitary ware
  • Code UNSPSC301815
  • Code Uniclass 2015Pr_40_20
  • Description de l'Uniclass 2015Sanitary fittings and accessories
  • Numéro OmniClass23-31 17 00
  • Titre OmniClassShowers

Disponibilité de la région

Asie L'Europe Afrique Amérique du Sud Océanie Amérique du Nord