Publier vos produits
792410 Colonne de douche automatique SECURITHERM
DELABIE

792410 Colonne de douche automatique SECURITHERM

Colonne de douche automatique et thermostatique :
Colonne en aluminium anodisé pour installation murale en applique.
Alimentation cachée par flexibles M 1/2".
Mitigeur thermostatique de douche SECURITHERM.
Température réglable : eau froide jusqu'à 38°C : 1ère butée de température à 38°C, 2nde butée à 41°C.
Sécurité antibrûlure : fermeture automatique en cas de coupure d'eau froide.
Fonction anti "douche froide" : fermeture automatique en cas de coupure d'eau chaude.
Possibilité de choc thermique.
Alimentation par pile 223 CR-P2 Lithium 6V.
Détecteur de présence infrarouge, déclenchement par approche de la main à 4 cm.
Arrêt volontaire ou automatique après ~60 secondes.
Rinçage périodique (~60 secondes toutes les 24 h après la dernière utilisation).
Débit 6 l/min à 3 bar ajustable, jet pluie confort.
Pommeau de douche ROUND chromé et inviolable.
Fixations cachées.
Filtres et clapets antiretour.
Colonne de douche électronique adaptée aux PMR.
Garantie 30 ans.

Spécifications techniques
  • Réference unique.792410
  • Famille de produitsSanitaire
  • Groupe de produitsColonnes de douche
  • TypeObjet (objet simple)
  • Date de publication2026-07-03
  • Numéro d'édition1
  • Hauteur (mm)1050
  • Largeur (mm)210
  • Profondeur (mm)124
En rapport
  • Matériel principalAluminium
  • Conçu enFrance
  • Fabriqué enFrance
  • Poids net (Kg)4236
Classification
  • BIMobject CatégorieSanitaires - Douches
  • Classification IFCTerminal sanitaire
  • Code Uniclass 2015Pr_40_20
  • Description de l'Uniclass 2015Sanitary fittings and accessories
  • Numéro OmniClass23-31 17 00
  • Titre OmniClassShowers

Disponibilité de la région

Asie L'Europe Afrique Amérique du Sud Océanie Amérique du Nord