Publier vos produits
794100 Mitigeur de lavabo temporisé TEMPOMIX 3
794100 Mitigeur de lavabo temporisé TEMPOMIX 3
794100 Mitigeur de lavabo temporisé TEMPOMIX 3
    DELABIE

    794100 Mitigeur de lavabo temporisé TEMPOMIX 3

    Mitigeur de lavabo temporisé monocommande sur vasque : Déclenchement souple. Réglage de la température et déclenchement sur le croisillon. Temporisation ~7 secondes. Débit préréglé à 3 l/min à 3 bar, ajustable de 1,4 à 6 l/min. Brise-jet antitartre inviolable. Corps en métal chromé. Flexibles PEX F3/8" avec filtres et clapets antiretour. Fixation renforcée par 2 tiges Inox. Butée de température réglable. Adapté aux PMR. Garantie 30 ans.
    Spécifications techniques
    • Réference unique.794100
    • Famille de produitsSanitaire
    • Groupe de produitsMitigeurs de lavabo
    • TypeObjet (objet simple)
    • Date de publication2017-08-27
    • Numéro d'édition1
    En rapport
    • Matériel principalLaiton
    • Conçu enFrance
    • Fabriqué enFrance
    Classification
    • BIMobject CatégorieSanitaires - Robinetterie
    • Classification IFCTerminal sanitaire
    • Nom UNSPSCSanitary ware
    • Code UNSPSC301815
    • Code Uniclass 2015Pr_40_20
    • Description de l'Uniclass 2015Sanitary fittings and accessories
    • Code CSI MasterFormat 201441 14 33
    • Titre CSI MasterFormat 2014Mixers
    • Numéro OmniClass23-31 11 00
    • Titre OmniClassFaucets

    Disponibilité de la région

    Asie L'Europe Afrique Amérique du Sud Océanie Amérique du Nord