Publier vos produits
801 Kit de douche monojet
DELABIE

801 Kit de douche monojet

Ensemble de douche monojet. - Barre de douche Inox chromé recoupable Ø 22 hors-tout 700 mm et entraxe 590 mm. - Coulisseau pour douchette réglable en hauteur et inclinable. - Porte-savon transparent. - Flexible BICOLOR en PVC alimentaire métallo-plastique lisse L.1,5 m (réf. 834T1). - Douchette anticalcaire chromée Ø 70 en ABS chromé, monojet : jet pluie (réf. 811).
Spécifications techniques
  • Réference unique.801
  • Famille de produitsSanitaire
  • Groupe de produitsAccessoires
  • TypeObjet (objet simple)
  • Date de publication2022-07-07
  • Numéro d'édition1
  • Hauteur (mm)1154
  • Largeur (mm)100
  • Profondeur (mm)110
En rapport
  • Matériel principalAcier inoxydable
  • Conçu enFrance
  • Fabriqué enFrance
  • Poids net (Kg)1987
Classification
  • BIMobject CatégorieSanitaires - Accessoires salle de bain
  • Classification IFCTerminal sanitaire
  • Nom UNSPSCSanitary ware
  • Code UNSPSC301815
  • Code Uniclass 2015Pr_40_20_76
  • Description de l'Uniclass 2015Sanitary accessories
  • Code CSI MasterFormat 201410 28 16
  • Titre CSI MasterFormat 2014Bath Accessories

Disponibilité de la région

Asie L'Europe Afrique Amérique du Sud Océanie Amérique du Nord