Publier vos produits
9769 Mitigeur de douche thermostatique SECURITHERM BIOSAFE
9769 Mitigeur de douche thermostatique SECURITHERM BIOSAFE
9769 Mitigeur de douche thermostatique SECURITHERM BIOSAFE
9769 Mitigeur de douche thermostatique SECURITHERM BIOSAFE
    DELABIE
    Archivé

    9769 Mitigeur de douche thermostatique SECURITHERM BIOSAFE

    Mitigeur de douche thermostatique SECURITHERM bicommande. Mitigeur thermostatique sans clapet antiretour sur les arrivées (limite la prolifération bactérienne). Aucun risque d'intercommunication entre l'eau chaude et l'eau froide. Mitigeur avec sécurité antibrûlure : fermeture automatique en cas de coupure d'alimentation en eau froide. Fonction anti "douche froide" : fermeture automatique en cas de coupure d'alimentation en eau chaude. Isolation thermique antibrûlure Securitouch. Cartouche thermostatique antitartre pour le réglage de la température. Tête céramique ¼ de tour pour le réglage du débit. Température réglable jusqu'à 43°C. Double butée de température : 1e butée déverrouillable à 41°C, 2nde butée engagée à 43°C. Possibilité de réaliser aisément un choc thermique sans démontage du croisillon ni coupure de l'alimentation en eau froide. Débit limité à 9 l/min à 3 bar. Commande par croisillons ergonomiques. Sortie de douche M1/2". Filtres intégrés sur les arrivées F3/4". Mitigeur sans raccords muraux. Mitigeur particulièrement adapté pour les établissements de santé, EHPAD, hôpitaux et cliniques. Mitigeur thermostatique conforme aux exigences de la NF Médical. Mitigeur adapté aux personnes à mobilité réduite (PMR). Mitigeur de douche garanti 30 ans.
    Spécifications techniques
    • Réference unique.9769
    • Famille de produitsSanitaire
    • Groupe de produitsRobinetterie de douche
    • TypeObjet (objet simple)
    • Date de publication2022-04-20
    • Numéro d'édition1
    • Hauteur (mm)48
    • Largeur (mm)260
    • Profondeur (mm)87
    En rapport
    • Matériel principalLaiton
    • Conçu enFrance
    • Fabriqué enFrance
    • Poids net (Kg)1059
    Classification
    • BIMobject CatégorieSanitaires - Douches
    • Classification IFCTerminal sanitaire
    • Nom UNSPSCSanitary ware
    • Code UNSPSC301815
    • Code Uniclass 2015Pr_40_20
    • Description de l'Uniclass 2015Sanitary fittings and accessories
    • Code CSI MasterFormat 201422 43 23
    • Titre CSI MasterFormat 2014Healthcare Showers
    • Numéro OmniClass23-31 17 00
    • Titre OmniClassShowers