Publier vos produits
H9620610 Mitigeur d'évier thermostatique séquentiel SECURITHERM
H9620610 Mitigeur d'évier thermostatique séquentiel SECURITHERM
    DELABIE

    H9620610 Mitigeur d'évier thermostatique séquentiel SECURITHERM

    Mitigeur d'évier thermostatique SECURITHERM sur gorge. Mitigeur thermostatique séquentiel : ouverture et fermeture sur l'eau froide. Mitigeur monotrou avec bec courbé H.160 L.140 équipé d'un brise-jet hygiénique sans rétention d’impuretés et résistant aux chocs thermiques. Sécurité antibrûlure : fermeture automatique en cas de coupure d’eau froide ou d'eau chaude. Isolation thermique antibrûlure Securitouch. Aucun risque d'intercommunication entre l'eau chaude et l'eau froide. Absence de clapet antiretour sur les arrivées. Cartouche thermostatique séquentielle antitartre pour réglage monocommande du débit et de la température. Température réglable de l'eau froide jusqu'à 40°C avec butée de température verrouillée à 40°C. Possibilité de réaliser chocs thermique et chimique. Corps et bec à intérieur lisse et à faible contenance d'eau. Débit régulé à 9 l/min. Commande sans contact manuel par levier Hygiène L.146. Sans tirette ni vidage. Raccords tubes cuivres fournis avec robinets d'arrêt en laiton chromé. Fixation renforcée par 2 tiges Inox. Mitigeur particulièrement adapté pour les établissements de santé, EHPAD, hôpitaux et cliniques. Adapté aux personnes à mobilité réduite (PMR). Garantie 30 ans. Modèle également disponible en version avec flexibles PEX.
    Spécifications techniques
    • Réference unique.H9620610
    • Famille de produitsSanitaire
    • Groupe de produitsSink mixer
    • TypeObjet (objet simple)
    • Date de publication2022-08-03
    • Numéro d'édition1
    • Hauteur (mm)273
    • Largeur (mm)50
    • Profondeur (mm)178
    En rapport
    • Matériel principalLaiton
    • Conçu enFrance
    • Fabriqué enFrance
    • Poids net (Kg)2105
    Classification
    • BIMobject CatégorieSanitaires - Robinetterie
    • Classification IFCTerminal sanitaire
    • Nom UNSPSCSanitary ware
    • Code UNSPSC301815
    • Code Uniclass 2015Pr_40_20
    • Description de l'Uniclass 2015Sanitary fittings and accessories
    • Code CSI MasterFormat 201441 14 33
    • Titre CSI MasterFormat 2014Mixers
    • Numéro OmniClass23-31 11 19 11
    • Titre OmniClassThermostatically Controlled Faucet Mixing Valves

    Disponibilité de la région

    Océanie L'Europe Amérique du Nord