Arceau de protection Demex en acier galvanisé à chaud, cintré d'un seul tube Ø48,3 × 2 mm à angles supérieurs arrondis. Protège équipements, cheminements, angles de bâtiment et installations contre les chocs dans les zones industrielles, entrepôts, parkings et espaces publics.
Deux largeurs : 1000 mm (réf. BR14001) et 2000 mm (réf. BR14002). Hauteur hors sol 1000 mm, longueur totale 1400 mm, scellé à 400 mm dans le sol. Existe aussi en version peinte RAL.
Fabricant : Demex AB, Suède.
Contact en France : Demex France – www.demexfr.com
Disponibilité de la région
| L'Europe |
|---|
Åland |
Albanie |
Allemagne |
Andorre |
Autriche |
Belgique |
Biélorussie |
Bosnie-Herzégovine |
Bulgarie |
Chypre |
Croatie |
Danemark |
Espagne |
Estonie |
Finlande |
France |
Gibraltar |
Grèce |
Guernesey |
Hongrie |
Île de Man |
Îles Féroé |
Irlande |
Islande |
Italie |
Jersey |
Lettonie |
Liechtenstein |
Lituanie |
Luxembourg |
Macédoine du Nord |
Malte |
Moldavie |
Monaco |
Monténégro |
Norvège |
Pays-Bas |
Pologne |
Portugal |
République tchèque |
Roumanie |
Royaume-Uni |
Russie |
Saint-Marin |
Serbie |
Slovaquie |
Slovénie |
Suède |
Suisse |
Svalbard et Jan Mayen |
Ukraine |
Vatican |