Demex Solvalla est un système de garde-corps sobre et flexible pour allées, cours, quartiers résidentiels et espaces publics. Des poteaux Ø60 à manchons carrés portent deux lisses horizontales de 41 × 30 mm. Son design ouvert sépare les espaces sans alourdir le paysage, et le système s'adapte rapidement aux lignes droites, angles, extrémités et changements de direction.
Le modèle montre une travée de 2 m. Composants : poteau d'angle/extrémité Ø60 L=1500 (SO1500), poteau intermédiaire Ø60 L=1500 (SM1500), manchons 45 × 45 L=48 (SH48) et L=150 (SH150), lisse 41 × 30 L=2000 (SBS10) et vis de sécurité. Galvanisé à chaud ou peint dans toute teinte RAL sur demande.
Fabricant : Demex AB, Suède.
Contact en France : Demex France – www.demexfr.com
Disponibilité de la région
| L'Europe |
|---|
Åland |
Albanie |
Allemagne |
Andorre |
Autriche |
Belgique |
Biélorussie |
Bosnie-Herzégovine |
Bulgarie |
Chypre |
Croatie |
Danemark |
Espagne |
Estonie |
Finlande |
France |
Gibraltar |
Grèce |
Guernesey |
Hongrie |
Île de Man |
Îles Féroé |
Irlande |
Islande |
Italie |
Jersey |
Lettonie |
Liechtenstein |
Lituanie |
Luxembourg |
Macédoine du Nord |
Malte |
Moldavie |
Monaco |
Monténégro |
Norvège |
Pays-Bas |
Pologne |
Portugal |
République tchèque |
Roumanie |
Royaume-Uni |
Russie |
Saint-Marin |
Serbie |
Slovaquie |
Slovénie |
Suède |
Suisse |
Svalbard et Jan Mayen |
Ukraine |
Vatican |