Publier vos produits
Série CPS-B - Centrale de désenfumage - base

Série CPS-B - Centrale de désenfumage - base

Caractéristiques

- Centrale de désenfumage compacte spécialement adaptée aux cages d’escalier
- Testé et certifié selon ISO 21927‑9, VdS 2581, VdS 2593, VdS 2344, DIN EN 12101‑10 et EN 62368-1:2014 + A11:2017, répond à l'exigence de construction selon DIN 18232-9
- Courant d’entraînement total maximal : 5 A
- Tension de sortie stabilisée
- Fonctions de sécurité de désenfumage commutables : défaut = alarme, tentatives de réouverture désenfumage en cas d’échec et réinitialisation à distance des détecteurs de fumée
- Fonctions confort intégrées pour la ventilation journalière
- Raccordement possible d’un détecteur de pluie ou d’un capteur de vent / pluie sans module additionnel
- Raccordement de 8 Organe de Sécurité à Manipuler Type RT 45 (et de 8 détecteurs de feu) maximum par ligne (Seuls les détecteurs agréés D+H peuvent être utilisés)
- Alimentation d’urgence par batterie pour 72 h min.

Spécification
  • Données techniques

    Alimentation: 230 V AC / 50 Hz / 140 VA; 230 V AC / 50 Hz / 145 VA
    Puissance en veille: < 2 W
    Sortie: 24 V DC / 2,5 A; 24 V DC / 5 A
    Ondulation réseduelle: < 0,5 Vss
    Surveillance du mode de service: Service continu
    Mode de service alarme / ventilation: Mode intermittent, 30 % (E.D) facteur de marche
    Type de protection: IP30
    Plage de températures: -5 °C ... +40 °C
    Ligne / Groupe: 1 / 1
    Boîtier: Plastique
    Couleur: Blanc (~ RAL 9016)
    Type de batterie: Typ 2 (2x); Typ 8 (2x)
    Poids: 0,187 kg / 0,192 kg

Spécifications techniques
  • Réference unique.cps-b-series-shev-control-panel
  • Famille de produitsControl panels
  • Groupe de produitsSHEV control panel
  • TypeObjet (objet simple)
  • Date de publication2026-04-02
  • Numéro d'édition1
  • Hauteur (mm)310
  • Largeur (mm)310
  • Profondeur (mm)104
En rapport
  • Matériel principalABS
  • Conçu enAllemagne
  • Fabriqué enAllemagne
Classification
  • BIMobject CatégorieElectrique - Contrôle d'accès
  • Classification IFCContrôleur
  • Code Uniclass 2015Pr_75_50_18_17
  • Description de l'Uniclass 2015Control panels