Publier vos produits
Série CPS-M - Centrale de désenfumage - modulaire
Série CPS-M - Centrale de désenfumage - modulaire
Série CPS-M - Centrale de désenfumage - modulaire
Série CPS-M - Centrale de désenfumage - modulaire

    Série CPS-M - Centrale de désenfumage - modulaire

    Caractéristiques

    - Alimentation des périphériques connectés allant jusqu’à 20 A / 40 A / 60 A / 80 A
    - Testé et certifié selon ISO 21927‑9, VdS 2581, VdS 2593, VdS 2344, DIN EN 12101‑10 et EN 62368-1:2014 + A11:2017, répond à l'exigence de construction selon DIN 18232-9
    - Système de bus AdComNet pour une interconnexion parfaite des modules de la CPS-M et d’autres composants D+H AdComNet
    - Communication bidirectionnelle avec des moteurs compatibles ACB
    - Raccordement de l’alimentation et communication grâce à des connecteurs enfichables intégrés
    - Fonctions de la centrale programmables de manière flexible
    - Une navigation par menu épurée via l’écran tactile couleur 3,5‘‘, pour visualiser directement les états système de chaque module
    - Positionnement de groupe/ligne librement sélectionnable
    - Module de déclenchement (TMA) : 2 lignes indépendantes pour le raccordement de respectivement 10 Organe de Sécurite´à Manipuler Type RT 45
    - Module d’acteur (AM) : 2 groupes indépendants pour le raccordement de moteurs d’un courant de 10 A max. chacun

    Spécification
    • Données techniques

      Alimentation: 230 V AC, 50 Hz, 530 VA / 1040 VA / 1570 VA / 2080 VA
      Sortie: 24 V DC, 20 A / 40 A / 60 A / 80 A
      Ondulation résiduelle: < 50 mVss
      Surveillance du mode de service: Opération d'impulsion
      Mode de service Alarme / Ventilation: Mode intermittent, 30 % (E.D) facteur de marche
      Type de protection: IP54
      Plage de températures: -5 °C ... +40 °C
      Nombre de TMA: 1; 2; 3
      Nombre de AM-B: 1; 2; 3; 5
      Ligne / Groupe: 2 / 2; 2 / 4; 4 / 4; 2 / 6; 6 / 6; 4 / 10
      Boîtier: Tôle d’acier
      Couleur: Gris clair (~ RAL 7035)
      Type de batterie: CPS-M 20 A:Typ 5 (2x), CPS-M 40 A: Typ 6 (2x); CPS-M 60 A: Typ 5 (2x), Typ 6 (2x); CPS-M 80 A: Typ 6 (4x) 

    Spécifications techniques
    • Réference unique.cps-m_series
    • Famille de produitsControl panels
    • Groupe de produitsSHEV control panel
    • TypeObjet (objet simple)
    • Date de publication2019-12-10
    • Numéro d'édition1
    En rapport
    • Matériel principalAcier
    • Conçu enAllemagne
    • Fabriqué enAllemagne
    Classification
    • BIMobject CatégorieElectrique - Contrôle d'accès
    • Classification IFCContrôleur
    • Code Uniclass 2015Pr_75_50_18_17
    • Description de l'Uniclass 2015Control panels