DoorKing 1834-80 Système d'entrée téléphonique à montage en surface
Le modèle 1834 est un système d'entrée téléphonique idéal adapté aux appartements et aux applications de communauté fermée ainsi qu'aux immeubles de bureaux et aux sites industriels qui ont un système de contrôle d'accès séparé ou qui nécessitent uniquement une entrée téléphonique. Chaque unité de la série 1830 permet une connexion voix et données via cellulaire, VoIP, sans fil ou POTS. DKS offre des moyens simples de se connecter rapidement à l'aide des services DKS IM Server et DKS Cellular. L'écran LCD à une seule ligne comporte de grands caractères de 1/2 pouce pour une visualisation facile et votre message personnalisé défile sur l'écran de droite à gauche lorsque le système n'est pas utilisé. Notre bouton d'appel "One Touch" unique et les grands boutons de défilement A et Z font de ce système l'un des plus faciles à utiliser sur le marché aujourd'hui ! Pour plus de sécurité, le 1834 vous permet de surveiller l'activité au fur et à mesure qu'elle se produit sur l'écran de votre ordinateur.
Le logiciel Remote Account Manager and Transaction Analysis est inclus avec le système.
Grands boutons de défilement A et Z faciles à utiliser.
Bouton "Appeler" à une touche.
Affichage intégré du répertoire LCD sur une seule ligne.
Codes de répertoire programmables (1 à 4 chiffres).
Capacité de composition à 10 et 11 chiffres.
Diffusion en direct.
Transactions en direct.
Tampon de transaction de 8000 événements.
Capacité d'importation/exportation de base de données.
L'éclairage LED illumine le clavier.
Horloge/calendrier intégré.
Calendrier des vacances.
Maintenez les fuseaux horaires ouverts.
Disposition intégrée de serrure postale.
Comme présenté sur Amazon.com
Disponibilité de la région
| Amérique du Nord |
|---|
États-Unis |