Publier vos produits
ISOPLUS 1.5
ISOPLUS 1.5
ISOPLUS 1.5
ISOPLUS 1.5
ISOPLUS 1.5
ISOPLUS 1.5
ISOPLUS 1.5
    Doortal
    Archivé

    ISOPLUS 1.5

    Universelles, les portes métalliques isolantes DOORTAL sont la solution idéale pour tous les bâtiments du tertiaire et de l’industrie : lieux publics, bâtiments industriels, logements collectif, etc. Les performances thermiques et acoustiques de ces blocs-portes ainsi que leur grande résistance aux intempéries apportent protection et confort, été comme hiver. Garantie 10 ans, ISOPLUS est la référence en matière de résistance mécanique : le bâti acier en profil tubulaire exclusif DOORTAL, le vantail en tôle d'épaisseur 15/10° ainsi que les paumelles acier avec roulement à billes inox. La gamme ISOPLUS est composée de trois modèles de portes isolantes, bénéficiant de classements thermiques performants : - ISOPLUS 2.1 : coefficient Uw 2,1 W/m².K - ISOPLUS 1.5 : coefficient Uw 1,5 W/m².K - ISOPLUS 1.2 : coefficient Uw 1,2 W/m².K Plus le coefficient U est bas, plus la déperdition thermique (et donc la consommation d’énergie) est basse. Les portes isolantes DOORTAL peuvent recevoir toute une gamme d’équipements : serrures 1 point ou 3 points, barres antipaniques, ferme-portes ou limiteurs d’ouvertures à 90°, gâches ou serrures électriques, oculus rond ou rectangulaires, etc. Pour gagner du temps sur site, les équipements sont montés en usine et la fixation du bâti s’effectue par simple vissage, concept CronoFIX®. Les portes ISOPLUS sont fabriquées en acier galvanisé puis laquées toutes teintes RAL. Elles sont également disponibles en inox.
    Spécification
    • Simple Ventail: Acoustique: 35 (‐1;‐3) dB Thermique: 1.6 W/m².K Résistance au feu: - Double Ventaux: Acoustique: 35 (‐1;‐2) dB Thermique: 1.4 W/m².K Résistance au feu: -
    Spécifications techniques
    • Réference unique.ISOPLUS_1-5
    • Famille de produitsPortes
    • Groupe de produitsIsolantes + acoustiques
    • TypeObjet (objet simple)
    • Date de publication2014-02-23
    • Numéro d'édition1
    En rapport
    • Matériel principalAcier
    • Conçu enFrance
    • Fabriqué enFrance
    Classification
    • BIMobject CatégoriePortes - Portes battantes
    • Classification IFCPorte
    • Nom UNSPSCDoors
    • Code UNSPSC301715