Publier vos produits
27803892 Tara. Hand shower set with individual rosettes
27803892 Tara. Hand shower set with individual rosettes
27803892 Tara. Hand shower set with individual rosettes
27803892 Tara. Hand shower set with individual rosettes
27803892 Tara. Hand shower set with individual rosettes
27803892 Tara. Hand shower set with individual rosettes
27803892 Tara. Hand shower set with individual rosettes
27803892 Tara. Hand shower set with individual rosettes
    Dornbracht

    27803892 Tara. Hand shower set with individual rosettes

    Traduit par Google,
    Tara. Garniture de douchette avec rosaces individuelles

    Contactez Dornbracht

    Spécification
    • Tara. Hand shower set with individual rosettes

      • three settings: normal flow, soft flow, massage flow
      • with anti-scale system
      • 1/2" shower outlet
      • rosette for wall elbow Ø 55mm
      • rosette for shower holder Ø 55mm
      • metal shower hose 1250mm with integrated anti-twist protection
      • 1/2" wall elbow
      • max. flow 15 l/min

      Intrinsic protection against back flow.
      Fits Tara.

      Available in chrom, platinum matt,platinum, matt white, brushed Durabrass, matt black, chrome matt, Dark Platinum matt

    Spécifications techniques
    • Réference unique.27803892
    • Famille de produitsTara.
    • Groupe de produitsShowers - Slide bars & Shower Sets
    • TypeObjet (objet simple)
    • Date de publication2021-10-11
    • Numéro d'édition1
    En rapport
    • Matériel principalLaiton
    • Conçu enAllemagne
    • Fabriqué enAllemagne
    • Poids net (Kg)1.15
    Classification
    • BIMobject CatégorieSanitaires - Douches
    • Classification IFCTerminal sanitaire
    • Code ETIMEC010161
    • Nom ETIMHand shower
    • Nom UNSPSCShowers
    • Code UNSPSC30181503
    • Code Uniclass 2015Pr_40_20_87_76
    • Description de l'Uniclass 2015Shower heads
    • Code CSI MasterFormat 201422 41 23
    • Titre CSI MasterFormat 2014Residential Showers
    • Numéro OmniClass23-31 17 19
    • Titre OmniClassShower Head Fixtures
    • Code CSI UniFormat IID2020
    • Titre CSI UniFormat IIDomestic Water Distribution

    Disponibilité de la région

    L'Europe Asie Afrique Amérique du Sud Océanie Amérique du Nord