Publier vos produits
Pièce de dérivation D180 → 2 x D160
DUCO

Pièce de dérivation D180 → 2 x D160

La Pièce de dérivation Duco(^ 180 → 2 x ^ 160) est conçue pour une installation rapide des clapets multizone sur la DucoBox Energy Comfort (Plus) et la DucoBox Energy Sky. Grâce à un design bien pensé, la pression est répartie uniformément entre les deux zones, ce qui améliore l'acoustique du système. Grâce à des pièces de connexion avec joint, la pièce de dérivation peut être montée sur n'importe quel système de ventilation DUCO. Les Clapets multizone peuvent égalementêtre montés de manière étanche à l'air sans matériel supplémentaire. Gagner du temps = gagner de l'argent !

Spécifications techniques
  • Réference unique.branch-piece-d180-2-x-d160
  • Famille de produitsMechanical Ventilation
  • Groupe de produitsAccessories
  • TypeMatériaux de construction
  • Date de publication2025-07-18
  • Numéro d'édition1
  • Hauteur (mm)380
  • Largeur (mm)365
  • Profondeur (mm)220
En rapport
  • Matériel principalPolypropylène expansé
  • Conçu enBelgique
  • Fabriqué enBelgique
  • Poids net (Kg)0.26
Classification
  • BIMobject CatégorieCVC - Ventilation mécanique
  • Code ETIMEC010186
  • Nom ETIMT-Y-piece round air duct