Publier vos produits
Culottes Type d'Y
DUCO

Culottes Type d'Y

Traduit par Google,

Cette pièce permet de raccorder un conduit de ø 160 mm à deux buses de raccordement (ø 125 mm) du DucoBox Silent Connect. La distribution sur deux canaux réduit la résistance, ce qui conduit à un fonctionnement plus silencieux et plus économe en énergie.

Spécification
  • Cette pièce permet de raccorder un canal d'évacuation d’un diamètre

    de 160 mm sur deux ouvertures de raccordement (ø 125 mm) de la

    DucoBox Silent et DucoBox Silent Connect. Grâce à la répartition sur deux

    canaux, la résistance est limitée, offrant par là même un fonctionnement plus

    silencieux et moins énergivore.

Spécifications techniques
  • Réference unique.broekstuk
  • Famille de produitsMechanical Ventilation
  • Groupe de produitsVentilation Units
  • TypeSous-composants
  • Date de publication2022-03-17
  • Numéro d'édition1
  • Hauteur (mm)230
  • Largeur (mm)368
  • Profondeur (mm)224
En rapport
  • Matériel principalPolypropylène expansé
  • Conçu enBelgique
  • Fabriqué enBelgique
  • Poids net (Kg)0.26
Classification
  • BIMobject CatégorieCVC - Ventilation mécanique
  • Classification IFCÉlément de construction
  • Code ETIMEG015260
  • Nom ETIMPressure increase/decrease