Publier vos produits
Capteur intégré CO2 (Silent Connect) Box extraction living cuisine
DUCO

Capteur intégré CO2 (Silent Connect) Box extraction living cuisine

Traduit par Google,

Des capteurs Box peuvent être intégrés dans la DucoBox Silent (CO2

- ou mesure d'humidité) et

la DucoBox Energy Premium (uniquement mesure de l'humidité)

Spécification
  • Les capteurs intégrés peuvent être installés très facilement et rapidement dans le ventilateur d'extraction central, le DucoBox Silent, et assurent la mesure de CO2 et/ou de l'humidité dans le conduit d'air. Ils sont directement raccordés par câble au circuit imprimé. Ce qui signifie qu'il ne faut pas prévoir de câblage pour les sondes d'ambiance. Un DucoBox Silent Connect peut contenir au maximum deux capteurs intégrés (un Capteur intégré CO2 et/ou un Capteur intégré d'humidité) qui peuvent être installés séparément dans une ouverture de canal spécifique du DucoBox.

Spécifications techniques
  • Réference unique.co2-boxsensor
  • Famille de produitsMechanical Ventilation
  • Groupe de produitsVentilation Units
  • TypeSous-composants
  • Date de publication2022-03-16
  • Numéro d'édition1
  • Hauteur (mm)110
  • Largeur (mm)45
  • Profondeur (mm)35
En rapport
  • Matériel principalPlastique
  • Conçu enBelgique
  • Fabriqué enBelgique
  • Poids net (Kg)0.04
Classification
  • BIMobject CatégorieCVC - Air conditionné
  • Classification IFCÉlément de construction
  • Code ETIMEG015820
  • Nom ETIMElectric and pneumatic sensors