Publier vos produits
Un Clapet de réglage CO2
DUCO

Un Clapet de réglage CO2

Traduit par Google,

Composant optionnel dans les systèmes de ventilation à la demande de Duco.

Les vannes de régulation, éventuellement équipées d'un capteur de CO2

- et/

ou mesure de l'humidité, peut être intégré dans le DucoBox Focus.

Spécification
  • Les clapets de réglage, équipés ou non en option d'un capteur pour la mesure du CO2 ou de l'humidité, peuvent être intégrés dans le ventilateur d'extraction. Ces clapets veillent à ce que seul l'air vicié et/ou humide soit évacué, quand et où cela s'avère nécessaire et en quantité adéquate. Un Clapet de réglage CO2 commande le système de ventilation sur la base d'une mesure continue du CO2 (critère principal du climat intérieur) et de la température. Clapets de réglage d'un diamètre de 125 mm. Le débit des clapets de réglage configuré par défaut peut être modifié manuellement pendant ou après l'installation via le menu d'affichage, le Duco Network Tool ou la Duco Ventilation App.

Spécifications techniques
  • Réference unique.co2-control-valve
  • Famille de produitsMechanical Ventilation
  • Groupe de produitsVentilation Units
  • TypeSous-composants
  • Date de publication2022-03-16
  • Numéro d'édition1
  • Hauteur (mm)167
  • Largeur (mm)46.5
  • Profondeur (mm)141
En rapport
  • Matériel principalPlastique
  • Conçu enBelgique
  • Fabriqué enBelgique
  • Poids net (Kg)0.22
Classification
  • BIMobject CatégorieCVC - Ventilation mécanique
  • Classification IFCÉlément de construction
  • Code ETIMEG015630
  • Nom ETIMAir (control) valves and fire valves