Publier vos produits
Capteur CO2  sans commande
DUCO

Capteur CO2 sans commande

Composant optionnel des systèmes de ventilation à la demande de Duco. Le Capteur CO2 sans commande mesure tant la concentration en CO2 (critère principal du climat intérieur) que la température ambiante des pièces de vie et commande le système de ventilation. Le capteur CO2 sans commande est alimenté par 230 V ou 24 V et communique sans fil ('RF') ou câblé ('Wired').

Spécifications techniques
  • Réference unique.co2-room-sensor-without-control-white-and-black
  • TypeMatériaux de construction
  • Date de publication2025-10-22
  • Numéro d'édition1
  • Hauteur (mm)69
  • Largeur (mm)69
  • Profondeur (mm)55
En rapport
  • Conçu enBelgique
  • Fabriqué enBelgique
  • Poids net (Kg)0.18
Classification
  • BIMobject CatégorieCVC - Ventilation mécanique
  • Code ETIMEG015810
  • Nom ETIMMeasuring and control devices