Publier vos produits
DoorVent
DUCO

DoorVent

Traduit par Google,

Le DoorVent est une grille de transit qui peut être placée discrètement dans les portes intérieures. Contrairement aux fissures sous la porte, le DoorVent évite les courants d'air et étouffe les bruits gênants.

Spécification
  • Un débit d'air contrôlé apporte une contribution majeure au fonctionnement optimal d'un système de ventilation. Le DoorVent assure le débit d'air souhaité entre les différentes pièces d'un bâtiment ou d'une maison. Contrairement aux fissures sous la porte, le DoorVent évite les courants d'air et étouffe les bruits gênants. L'air frais doit pouvoir circuler librement entre les différents espaces intérieurs. C'est pourquoi DUCO a développé le DoorVent, une grille de transit acoustique qui est placée dans les portes intérieures.

Spécifications techniques
  • Réference unique.duco-doorvent
  • Famille de produitsLouvre Doors
  • Groupe de produitsDucoDoor Grille
  • TypeMatériaux de construction
  • Date de publication2022-03-17
  • Numéro d'édition1
  • Hauteur (mm)58
  • Largeur (mm)41
  • Profondeur (mm)436
En rapport
  • Matériel principalAluminium
  • Conçu enBelgique
  • Fabriqué enBelgique
  • Poids net (Kg)0.49
Classification
  • BIMobject CatégorieCVC - Ventilation non mécanique
  • Classification IFCÉlément de construction
  • Code ETIMEG015240
  • Nom ETIMAir inlet/extraction units

Disponibilité de la région

L'Europe
Belgique
Pays-Bas
Royaume-Uni